16-pin (PW) package image

TLV1544CPWR 활성

10비트 85kSPS ADC 직렬 출력, 프로그래머블 전원/전원 차단/전환율, TMS320 DSP/SPI/QPSI 호환, 4채널

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV1544CPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TLV1544의 주요 특징

  • Conversion Time <= 10 us
  • 10-Bit-Resolution ADC
  • Programmable Power-Down
    Mode...1 uA
  • Wide Range Single-Supply Operation of
    2.7 V dc to 5.5 V dc
  • Analog Input Range of 0 V to VCC
  • Built-in Analog Multiplexer with 8 Analog Input Channels
  • TMS320 DSP and Microprocessor SPI and QSPI Compatible Serial Interfaces
  • End-of-Conversion (EOC) Flag
  • Inherent Sample-and-Hold Function
  • Built-In Self-Test Modes
  • Programmable Power and Conversion Rate
  • Asynchronous Start of Conversion for Extended Sampling
  • Hardware I/O Clock Phase Adjust Input

TLV1544에 대한 설명

The TLV1544 and TLV1548 are CMOS 10-bit switched-capacitor successive-approximation (SAR) analog-to-digital (A/D) converters. Each device has a chip select (CS\), input-output clock (I/O CLK), data input (DATA IN) and serial data output (DATA OUT) that provide a direct 4-wire synchronous serial peripheral interface (SPITM, QSPITM) port of a host microprocessor. When interfacing with a TMS320 DSP, an additional frame sync signal (FS) indicates the start of a serial data frame. The devices allow high-speed data transfers from the host. The (INV CLK)\ input provides further timing flexibility for the serial interface.

In addition to a high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 11-channel multiplexer that can select any one of eight analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic except for the extended sampling cycle, where the sampling cycle is started by the falling edge of asynchronous CSTART\. At the end of the A/D conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that the conversion is complete. The TLV1544 and TLV1548 are designed to operate with a wide range of supply voltages with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with a software-programmed power-down mode and conversion rate. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.

The TLV1544 has four analog input channels while the TLV1548 has eight analog input channels. The TLV1544C and TLV1548C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV1544I and TLV1548I are characterized for operation over the full industrial temperature range of -40°C to 85°C. The TLV1548M is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV1544CPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.