48-pin (RGZ) package image

TLV320AIC29IRGZT 활성

6 오디오 입력 및 HP/스피커 증폭기를 지원하는 저전력 모노 ADC/스테레오 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC29IRGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV320AIC29의 주요 특징

  • Stereo Audio DAC and Mono Audio ADC Support Rates Up to 48 ksps
  • High Quality 95-dB Stereo Audio Playback Performance
  • MIC Preamp and Hardware Automatic Gain Control With Up to 59.5-dB Gain
  • Stereo 16- Headphone Amplifier With Capless Output Option
  • 400-mW 8- Audio Power Amp With Direct Battery Supply Connection
  • 32- Differential Earpiece Driver
  • Differential Interface to Cellular Phone Module
  • Integrated PLL For Flexible Audio Clock Generation
  • Low Power 19-mW Stereo Audio Playback at 48 ksps and 3.3-V Analog Supply level
  • Programmable Digital Audio Bass/Treble/EQ/De-Emphasis
  • Auto-Detection of Jack Insertion, Headset Type, and Button Press
  • Direct Battery Measurement Accepts Up to 6-V Input
  • On-Chip Temperature and Auxiliary Input Measurement
  • Programmable Measurement Converter Resolution, Speed, Averaging, and Timing
  • SPI™ and I2S™ Serial Interfaces
  • Full Power-Down Control
  • 48-Pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Cellular Smartphones
    • Digital Still Cameras
    • Digital Camcorders
    • MP3 Players

US Patent No. 624639
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
I2S is a trademark of Philips Corporation.

TLV320AIC29에 대한 설명

The TLV320AIC29 is a low-power, high-performance audio codec with 16/20/24/32-bit 95-dB stereo playback, mono record functionality at up to 48 ksps. Two microphone inputs include independent programmable bias voltages, built-in pre-amps, and hardware automatic gain control, with single-ended or fully-differential signal input capabilities.

The stereo 16- headphones at 19 mW with a 3.3-V analog supply level.

The AIC29 offers a 12-bit measurement ADC and internal reference voltage. It includes an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution, as well as a battery measurement input capable of reading battery voltages up to 6 V, while operating at an analog supply as low as 3 V. The AIC29 is available in a 48-lead 7 x 7 mm QFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC29IRGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.