TLV3404CDR image

TLV3404CDR 마지막 구매

오픈 드레인 출력을 지원하는 쿼드 나노파워, 고전압 콤퍼레이터

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLV3404의 주요 특징

  • Low Supply Current: 470 nA Per Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails: –0.1 V to VCC + 5 V
  • Supply Voltage Range: 2.5 V to 16 V
  • Reverse Battery Protection Up to 18 V
  • Open-Drain CMOS Output Stage
  • Specified Temperature Range:
    • Commercial Grade: 0°C to +70°C
    • Industrial Grade: –40°C to +125°C
  • Ultra-Small Packaging:
    • 5-Pin SOT-23 (TLV3401)
    • 8-Pin MSOP (TLV3402)
  • Universal Op Amp EVM (See Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide For More Information)
  • APPLICATIONS
    • Portable Medical Equipment
    • Wireless Security Systems
    • Remote Control Systems
    • Handheld Instruments
    • Ultra-Low Power Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

TLV3404에 대한 설명

The TLV340x is TI’s first family of nanopower comparators with only 470 nA per channel supply current, which makes this device ideal for battery-powered and wireless handset applications.

The TLV340x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to +125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

All members are available in PDIP and SOIC with the single versions in the small SOT-23 package, dual versions in the VSSOP package, and quad versions in the TSSOP package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.