TMAG5124E1CQDBZT 구형

2와이어(전류 출력), 고전압(최대 38V), 원격 감지용 고정밀 스위치

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMAG5124E1CQDBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMAG5124의 주요 특징

  • Hall effect switch with 2-wire interface
  • Low-level current output options:
    • TMAG5124A/B/C/D: 3.5 mA
    • TMAG5124E/F/G/H: 6 mA
  • Magnetic sensitivity:
    • TMAG5124A/E: 4 mT (typical)
    • TMAG5124B/F: 6 mT (typical)
    • TMAG5124C/G: 10 mT (typical)
    • TMAG5124D/H: 15 mT (typical)
  • Fast sensing bandwidth: 40 kHz
  • Supports wide voltage range
    • Operating V CC range: 2.5 V to 38 V
    • No external regulator required
  • Wide operating temperature range
    • Ambient operating temperature range: –40 °C to +125 °C
  • Protection features:
    • Supports load dump up to 40 V
    • Reverse polarity protection
  • SOT-23 package option

TMAG5124에 대한 설명

The TMAG5124 device is a high-precision Hall effect sensor that offers a 2-wire interface designed for industrial designs.

The TMAG5124 integrates a current source that switches between two levels depending on the value of the magnetic field applied to the part. While the high value is fixed, the low value can be selected from two ranges. This type of interface enables robust communication between sensor and controller, allow long distance transmissions, helps detect disconnections, and limits the number of wires to two.

The device is available in a 3-pin SOT-23 package. While 3 pins are available on the package, the device only requires the VCC and GND pin to operate. The current can be measured from either of those 2 pins, creating either a high-side or low-side configuration.

Different product variants enable selection of different levels of magnetic sensitivity to match application specific requirements.

The wide operating voltage range and reverse polarity protection of the TMAG5124 is designed for a variety of industrial applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMAG5124E1CQDBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.