TMDSEMU110-U의 주요 특징
XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 최신 엔트리급 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 저렴한 비용으로 JTAG 및 SWD 연결을 제공하는 완전한 솔루션으로, TI 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 SimpleLink 디바이스의 엔트리급 디버깅에 사용되는 디버그 프로브입니다.
XDS110은 XDS100 기술을 대체하며, 단일 제품에서 JTAG, cJTAG, SWD/SWO 디버그 포트를 통해 모든 TI 디바이스를 지원하는 최초의 디버그 프로브입니다. 또한 코어 프로세서와 시스템 추적은 모든 Arm 및 임베디드 추적 버퍼(ETB)를 지원하는 DSP 장치에서 모두 사용할 수 있습니다. 특정 장치의 추적 기능에 대한 자세한 내용은 TRM(기술 참조 설명서)을 참조하십시오.
XDS110은 또한 MSP432용 EnergyTrace와 SimpleLink 무선 연결 디바이스용 XDS110 EnergyTrace HDR을 지원하는 최초의 디버그 프로브 제품군입니다. EnergyTrace는 대상 보드의 실제 에너지 및 전력 소비를 측정할 수 있는 기술로, 애드온 모듈을 통해 기본 75mA에서 최대 800mA까지 측정할 수 있습니다. 또한 EnergyTrace를 위한 물리적 연결과 동일한 수준의 유연성을 갖추고 있어 전체 하드웨어 제어가 가능한 UART 포트 1개와 GPIO 4개가 있습니다.
XDS110은 노후화된 XDS100 JTAG 디버거 제품군을 더 높은 JTAG 및 cJTAG 데이터 처리로 대체하고 Arm 직렬 와이어 디버그 모드에 대한 지원을 동일한 비용으로 추가하도록 설계되었습니다.
최신 TI 개발 보드의 공간 절약 추세에 따라 XDS110은 대상에 대한 기본 JTAG 연결로 표준 TI 20핀 커넥터를 사용합니다. 뿐만 아니라, 모든 모델은 TI 및 ARM 표준 JTAG 헤더를 위한 모듈식 타겟 구성 어댑터를 갖추고 있습니다(어댑터는 모델에 따라 다름).
XDS110 제품군은 기존의 IEEE1149.1(JTAG)와 IEEE1149.7(cJTAG), Arm SWD(Serial Wire Debug)/SWO(Serial Wire Output)를 지원하며 +1.8V에서 최대 +3.6V의 인터페이스 수준으로 작동합니다.
IEEE1149.7 또는 Compact JTAG(cJTAG)는 기존 JTAG에 비해 크게 향상된 기능으로, 2개의 핀만 사용하면서 모든 기능을 지원하며, 일부 TI 무선 연결 마이크로컨트롤러에 사용할 수 있습니다.
SWD(직렬 와이어 디버그)는 2핀(JTAG는 4개 사용)을 사용하고 JTAG에 비해 더 높은 클록 속도로 데이터를 전송하는 디버그 모드입니다. 직렬 와이어 출력(SWO)은 선택한 Cortex M4 마이크로컨트롤러에서 간단한 트레이스 작업을 수행할 수 있는 핀을 하나 더 추가합니다.
XDS110은 호스트에 대한 USB2.0 Full Speed(11Mbps) 또는 고속(480Mbps) 연결을 지원합니다.
XDS110 제품군은 TI의 Code Composer Studio IDE와 완벽하게 호환됩니다. 이 조합으로 인해 선택한 TI 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 무선 커넥티비티 마이크로컨트롤러에 대한 통합 디버그 환경, 컴파일러, 전체 하드웨어 디버깅 및 추적 기능이 포함된 완전한 하드웨어 개발 환경이 제공됩니다.
기타 XDS 제품:
TMDSEMU110-U에 대한 설명
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 20핀 커넥터(TI 14핀 및 Arm 10핀 및 Arm 20핀용 여러 어댑터 포함)를 통해 대상 보드와 USB2.0 고속(480Mbps)을 통해 호스트 PC에 연결합니다. 또한 EnergyTrace™를 지원하는 보조 14핀 포트 커넥터, 전이중 UART 포트, 범용 I/O 4개, XDS110 HDR EnergyTrace 애드온을 연결하기 위한 확장 30핀 커넥터의 두 가지 추가 연결도 있습니다.
Code Composer Studio™를 사용하는 경우 버전 7.0 이상이 필요합니다.
XDS110은 다음과 같은 패키지로 제공됩니다.
- XDS110 디버그 포드
- 20핀 디버그 케이블
- 14핀 보조 케이블
- TI 20핀 - TI 14핀 컨버터 어댑터
- TI 20핀 - Arm Cortex® 20핀 컨버터 어댑터
- TI 20핀 - Arm Cortex 10핀 컨버터 어댑터
- USB 케이블
- 보조 케이블용 분리 보드
- 빠른 시작 가이드
지원되지 않는 장치:
- MSP430™ 마이크로컨트롤러
- 적응형 클로킹을 사용하는 Arm®9 코어를 포함하는 디바이스
- AWR12x mmWave 센서
- C54x, C62x, C670x, C671x, C672x, C640x 및 C641x 디지털 신호 프로세서
- F24x/C24x 마이크로컨트롤러
- Code Composer Studio v7(또는 이상) 또는 호환되는 타사 개발 환경의 설치.
- 호환 가능한 JTAG 헤더 중 하나를 제공하는 타깃 보드입니다.
- 다른 JTAG 헤더를 지원하는 대상 보드에 연결할 수 있는 어댑터
- 제품 상자 크기: 260mm x 200mm x 50mm(10.0인치 x 8.0인치 x 2.0인치)
- 패키지 제품 중량: 240g(8.0oz)
필요한 것은 다음과 같습니다.
필요한 것은 다음과 같습니다.
배송 정보: