TMDSEMU200-U의 주요 특징
XDS200은 TI 프로세서를 위한 중간 규모 JTAG 디버그 프로브(에뮬레이터) 제품군입니다. 저렴한 XDS110 과 고성능 XDS560v2 사이에서 우수한 성능과 가장 일반적인 기능을 제공하도록 설계된 XDS200은 TI 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 무선 디바이스를 디버깅할 수 있는 균형 잡힌 솔루션입니다.
XDS200은 노후화된 XDS510 JTAG 디버거 제품군을 더 높은 JTAG 데이터 처리로 대체하고 cJTAG(IEEE1149.7) 및 Arm 직렬 와이어 디버그 모드에 대한 지원을 저렴한 비용으로 추가하도록 설계되었습니다.
최신 TI 개발 보드의 공간 절약 추세에 따라 모든 XDS200 모델은 대상에 대한 기본 JTAG 연결로 표준 TI 20핀 커넥터를 사용합니다. 뿐만 아니라, 모든 모델은 TI 및 Arm 표준 JTAG 헤더를 위한 모듈식 타겟 구성 어댑터를 갖추고 있습니다(어댑터는 모델에 따라 다름).
XDS200은 기존의 IEEE1149.1(JTAG), IEEE1149.7(cJTAG), Arm의 SWD(Serial Wire Debug) 및 SWO(Serial Wire Output)를 지원하며 +1.5V ~ +4.1V의 인터페이스 수준을 지원합니다.
IEEE1149.7 또는 Compact JTAG(cJTAG)는 기존 JTAG에 비해 크게 향상된 기능으로, 2개의 핀만 사용하면서 모든 기능을 지원하며, 일부 TI 무선 연결 마이크로컨트롤러에 사용할 수 있습니다.
SWD(직렬 와이어 디버그)는 2핀(JTAG는 4개 사용)을 사용하고 JTAG에 비해 더 높은 클록 속도로 데이터를 전송하는 디버그 모드입니다. 직렬 와이어 출력(SWO)은 Cortex M 코어를 포함하는 선택한 마이크로컨트롤러에서 간단한 트레이스 작업을 수행할 수 있는 핀을 하나 더 추가합니다.
모든 XDS200 모델은 호스트에 대한 USB2.0 고속(480Mbps) 연결을 지원합니다. 타사에서 제공하는 일부 모델은 타깃 보드에서 이더넷 10/100Mbps 및 전력 소비 모니터링을 지원합니다.
XDS200 제품군은 TI의 Code Composer Studio IDE와 완벽하게 호환됩니다. 이 조합으로 인해 선택한 TI 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 무선 커넥티비티 마이크로컨트롤러에 대한 통합 디버그 환경, 컴파일러, 전체 하드웨어 디버깅 기능이 포함된 완전한 하드웨어 개발 환경이 제공됩니다.
기타 XDS 제품:
TMDSEMU200-U에 대한 설명
XDS200은 TI 임베디드 디바이스 디버깅에 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS200은 저렴한 XDS110 및 고성능 XDS560v2에 비해 저렴한 비용으로 우수한 성능을 균형 있게 제공합니다. 단일 포드에서 광범위한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
XDS200은 TI 20핀 커넥터(TI 14핀, Arm Cortex® 10핀 및 Arm 20핀용 여러 어댑터 포함)를 통해 대상 보드와 USB2.0 고속(480Mbps)을 통해 호스트 PC에 연결합니다.
TMDSEMU200-U는 현재 Blackhawk-DSP에서 제조합니다. 과거에 이 제품은 Spectrum Digital에서 제조되었습니다. 두 제품은 동일합니다.
XDS200은 다음과 같은 패키지로 제공됩니다.
- XDS200 디버그 포드
- TI 20핀 - TI 14핀 컨버터 어댑터
- TI 20핀 - Arm 20핀 컨버터 어댑터
- TI 20핀 - Arm Cortex 10핀 컨버터 어댑터
- USB2.0 케이블
- 빠른 시작 가이드
지원되지 않는 장치:
- MSP430™ 마이크로컨트롤러
- AWR12xx mmWave 센서
- C54x
- C62x, C670x, C671x, C672x, C640x 및 C641x
- F24x/C24x
- AMIC1xx
- Code Composer Studio™ v6 (이상) 설치
- Code Composer Studio IDE의 최소 요구 사항을 충족하는 호스트 PC
- 호환 가능한 JTAG 헤더 중 하나를 제공하는 타깃 보드
- 다른 JTAG 헤더를 지원하는 대상 보드에 연결할 수 있는 어댑터
- Blackhawk DSP:
- 제품 상자 크기: 152mm x 152mm x 32mm(6.0인치 x 6.0인치 x 1.25인치)
- 패키지 제품 중량: 120g(4.0oz)
- Spectrum Digital:
- 제품 상자 크기: 130mm x 130mm x 50mm(5.0인치 x 5.0인치 x 2.0인치)
- 패키지 제품 중량: 120g(4.0oz)
필요한 것은 다음과 같습니다.
필요한 것은 다음과 같습니다.
배송 정보: