6-pin (DRV) package image

TMP116NAIDRVR 활성

0.2C 디지털 온도 센서, 64비트 비휘발성 메모리

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP116NAIDRVT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMP116의 주요 특징

  • TMP116 accuracy without calibration:
    • ±0.2°C (maximum) from –10°C to +85°C
    • ±0.25°C (maximum) from –40°C to +105°C
    • ±0.3°C (maximum) from +105°C to +125°C
  • TMP116N accuracy, no calibration needed:
    • ±0.3°C (maximum) from –25°C to +85°C
    • ±0.4°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • Low Quiescent Current:
    • 3.5-µA, 1-Hz conversion cycle
    • 250-nA shutdown current
  • Supply range: 1.9 V to 5.5 V
  • Resolution: 16 bits at 0.0078°C (1 LSB)
  • Programmable temperature alert limits
  • Selectable averaging
  • General-purpose EEPROM: 64 bits
  • NIST traceability
  • SMBus™, I2C interface compatibility

TMP116에 대한 설명

The TMP116 family (TMP116, TMP116N) consist of low-power, high-precision temperature sensors with integrated EEPROM memory. The TMP116 provides a 16-bit temperature result with a resolution of 0.0078°C and an accuracy of up to ±0.2°C with no calibration. The TMP116 is compatible with the I2C- and SMBus interface, has programmable alert functionality, and supports up to four devices on a single bus.

The TMP116 consumes minimal current that, in addition to providing power savings, minimizes self-heating and improves measurement accuracy. The TMP116 operates from 1.9 V to 5.5 V and typically consumes 3.5 µA.

Across the device operating temperature range of –55°C to +125°C, the TMP116 exceeds the accuracy of a class A RTD, while consuming less than one fifth of the typical excitation current for a PT100 RTD. The TMP116 is easier to use than RTDs, eliminating the need for calibration, external circuitry, matched traces, and Kelvin connections.

The TMP116 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP116NAIDRVT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.