TMP126EVM의 주요 특징
- 간단하고 빠른 설정을 위한 GUI 제공
- 천공식 PCB(인쇄 회로 보드)를 사용하여 센서를 사용자 시스템에 배치 가능
- 0.03125°C 분해능(14비트)으로 최고의 온도 정확도 측정 제공
- GUI는 온라인 또는 데스크탑 설치를 통해 실행됩니다.
- 지원되는 플랫폼: 웹, Windows, Linux, OS X
TMP126EVM에 대한 설명
TMP126-Q1은 -55°C~175°C의 주변 온도 범위를 지원하는 고정밀 0.5°C 디지털 온도 센서입니다. TMP126-Q1은 1.62V~5.5V의 공급 범위에서 작동하면서 14비트의 서명된 온도 해상도(LSB당 0.03125°C)를 지원합니다. 이 장치는 탁월한 PSR을 제공하여 전체 공급 범위에서 정확도를 유지할 수 있습니다. 빠른 변환 속도, 낮은 공급 전류 및 간단한 3선 SPI 호환 인터페이스를 갖춘 이 제품은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
TMP126EVM은 TMP126을 사용하여 간편하게 시작할 수 있는 방법을 제공합니다. EVM(평가 모듈) 및 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)는 TMP126을 평가하고 사용자가 장치의 비트 단위 레지스터 레벨까지 익숙해질 수 있게 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 EVM은 천공식 브레이크아웃 부분이 있어 사용자가 TMP126을 분리하면서도 MSP430 및 GUI를 활용하여 장치와 상호 작용하고 장치를 구성할 수 있습니다.