TMP235A4DBZT 구형

1C 아날로그 온도 센서, 10mV/C

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP235A4DBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP235의 주요 특징

  • Cost-effective alternative to thermistors
  • Tight accuracy across a wide temperature range:
    • ±2.5°C (maximum): –40°C to +150°C (TMP235)
    • ±2.5°C (maximum): –10°C to +125°C (TMP236)
  • Available in two accuracy level variants:
    • A2 level: ±0.5°C (typical)
    • A4 level: ±1°C (typical)
  • Positive slope sensor gain, offset (typical):
    • 10 mV/°C, 500 mV at 0°C (TMP235)
    • 19.5 mV/°C, 400 mV at 0°C (TMP236)
  • Wide operating supply voltage range:
    • 2.3 V to 5.5 V (TMP235)
    • 3.1 V to 5.5 V (TMP236)
  • Short-circuit protected output
  • Low power: 9 µA (typical)
  • Strong output for driving loads up to 1000 pF
  • Available package options:
    • 5-pin SC70 (DCK) surface mount
    • 3-pin SOT-23 (DBZ) surface mount
    • Footprint compatible with industry-standard LMT8x-Q1 and LM20 temperature sensors

TMP235에 대한 설명

The TMP23x devices are a family of precision CMOS integrated-circuit linear analog temperature sensors with an output voltage proportional to temperature engineers can use in multiple analog temperature-sensing applications. These temperature sensors are more accurate than similar pin-compatible devices on the market, featuring typical accuracy from 0°C to +70°C of ±0.5°C. The increased accuracy of the series is designed for many analog temperature-sensing applications.The TMP235 device provides a positive slope output of 10 mV/°C over the full –40°C to +150°C temperature range and a supply range from 2.3 V to 5.5 V. The higher gain TMP236 sensor provides a positive slope output of 19.5 mV/°C from –10°C to +125°C and a supply range from 3.1 V to 5.5 V.

The 9-µA typical quiescent current and 800-µs typical power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered devices. A class-AB output driver provides a strong 500-µA maximum output to drive capacitive loads up to 1000 pF and is designed to directly interface to analog-to-digital converter sample and hold inputs. With excellent accuracy and a strong linear output driver, the TMP23x analog output temperature sensors are cost-effective alternatives to passive thermistors.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP235A4DBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.