6-pin (DRL) package image

TMP302BQDRLRQ1 활성

오토모티브, 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R

TMP302-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40ºC to 125ºC Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Low Power: 15 µA (Maximum)
  • SOT563 Package: 1.6 mm × 1.6 mm × 0.6 mm
  • Trip-Point Accuracy: ±0.2°C (Typical) From 40°C to 125°C
  • Pin-Selectable Trip Points
  • Open-Drain Output, Active Low
  • Selectable Hysteresis: 5°C or 10°C
  • Low Supply Voltage Range: 1.4 to 3.6 V

TMP302-Q1에 대한 설명

The TMP302-Q1 family of devices is a temperature switch in a micropackage (SOT563). The TMP302-Q1 family of devices offers low power (15 µA maximum) and ease-of-use through pin-selectable trip points and hysteresis.

These devices require no additional components for operation; they can function independent of microprocessors or microcontrollers.

The TMP302-Q1 family of devices is available in several different versions with trip points from 50ºC to 125ºC in increments of 5ºC (see the Device Comparison Table).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.