TMP442ADCNT 구형

SOT-23에서 자동 베타, N-계수 및 시리즈-R 교정을 지원하는 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP442ADCNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DCN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP442의 주요 특징

  • SOT23-8 PACKAGE
  • ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
  • ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
  • AUTOMATIC BETA COMPENSATION
  • SERIES RESISTANCE CANCELLATION
  • -FACTOR CORRECTION
  • TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
  • MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
  • DIODE FAULT DETECTION
  • RoHS-COMPLIANT AND NO Sb/Br
  • TRANSISTOR AND DIODE MODEL OPERATION
  • APPLICATIONS
    • PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
    • LCD/DLP®/LCOS PROJECTORS
    • SERVERS
    • CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
    • STORAGE AREA NETWORKS (SAN)

DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TMP442에 대한 설명

The TMP441 and TMP442 are remote temperature monitors with a built-in local temperature sensor. Remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).

Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.

The TMP441 has a single remote temperature monitor with address pins. The TMP442 has dual remote temperature monitors, and is available with two different interface addresses. All versions include automatic beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor (-factor), wide remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.

The TMP441 and TMP442 are both available in an 8-lead, SOT23 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP442ADCNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.