8-pin (DQF) package image

TMP451HQDQFRQ1 활성

N 계수, 필터링 및 시리즈-R 보정을 지원하는 오토모티브, 1.7V 원격 및 로컬 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP451HQDQFTQ1 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 WSON (DQF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMP451-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
  • ±1°C accuracy for local and remote diode sensors
  • 0.0625°C resolution for local and remote channels
  • 1.7-V to 3.6-V supply and logic voltage range
  • 27-µA operating current, 3-µA shutdown current
  • Series resistance cancellation
  • η-factor and offset correction
  • Programmable digital filter
  • Diode fault detection
  • Two-wire and SMBus™ serial interface
  • 8-pin WSON (WDFN) packages
    • 2.50-mm × 2.50-mm with Wettable Flanks (DQW)
    • 2.00-mm × 2.00-mm (DQF)

TMP451-Q1에 대한 설명

The TMP451-Q1 device is a high-accuracy, low-power remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of microprocessors, microcontrollers, or FPGAs. The temperature is represented as a 12-bit digital code for both the local and the remote sensors, giving a resolution of 0.0625°C. The temperature accuracy is ±1°C (maximum) in the typical operating range for the local and the remote temperature sensors. The two-wire serial interface accepts the SMBus communication protocol.

Advanced features such as series resistance cancellation, programmable nonideality factor (η-factor), programmable offset, programmable temperature limits, and a programmable digital filter are combined to provide a robust thermal monitoring solution with improved accuracy and noise immunity.

The TMP451-Q1 device is ideal for multi-location, high-accuracy temperature measurements in a variety of automotive sub-systems. The TMP451-Q1 is available in a Wettable Flanks WSON package that provides a visual indicator of solderability to lower automatic visual inspection (AVI) time. The device is specified for operation over a supply voltage range of 1.7 V to 3.6 V and a temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP451HQDQFTQ1 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.