36-pin (ZEC) package image

TMUX646NZECR 활성

1.8V 로직을 지원하는 6GHz, 5V, 2:1(SPDT) 10채널 MIPI 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 NFBGA (ZEC) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TMUX646의 주요 특징

  • Supply range of 1.5 V to 5.5 V
  • 10-Channel 2:1 bidirectional switch
  • Supports MIPI CSI/DSI, SATA, LVDS, RGMII, DDR, ethernet interfaces
  • Powered-off protection: I/Os Hi-Z when VDD = 0 V
  • Low RON: 6-Ω typical
  • High bandwidth : 6 GHz
  • Ultra low crosstalk: ­-40 dB
  • Low power disable mode
  • 1.2 V logic compatible
  • Bidirectional signal path
  • ESD protection:
    • 6-kV human body model (HBM)
    • 2-kV human body model (CDM)

TMUX646에 대한 설명

The TMUX646 is an optimized 10-channel (5 differential) single-pole, double-throw bi-directional switch for use in high speed applications. The TMUX646 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module. The device also supports SATA, SAS, MIPI DSI/CSI, LVDS, RGMII, DDR and Ethernet interfaces.

The device has a bandwidth of 6 GHz, low channel-to-channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The device’s low current consumption meets the needs of low power applications, including mobile phones and other personal electronics.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.