20-pin (RGP) package image

TPA2013D1RGPR 활성

통합 부스트 컨버터 및 선택 가능한 게인을 지원하는 2.7W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPA2013D1의 주요 특징

  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over
    90% Efficiency)
  • 2.2-W into an 8-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • 2.7-W into an 4-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and
    Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-In INPUT Low-Pass Filter Decreases RF and
    Out-of-Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat
    Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Available in 2.275-mm × 2.275-mm 16-ball WCSP
    and 4-mm × 4-mm 20-Lead QFN Packages
  • 3 Selectable Gain Settings of 2 V/V, 6 V/V, and
    10 V/V

TPA2013D1에 대한 설명

The TPA2013D1 device is a high efficiency Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD+N) into a 4-Ω speaker. With 85% typical efficiency, the TPA2013D1 helps extend battery life when playing audio.

The built-in boost converter generates the voltage rail for the Class-D amplifier. This provides a louder audio output than a stand-alone amplifier connected directly to the battery. It also maintains a consistent loudness, regardless of battery voltage. Additionally, the boost converter can be used to supply external devices.

The TPA2013D1 has an integrated low pass filter to improve RF rejection and reduce out-of-band noise, increasing the signal-to-noise ratio (SNR). A built-in PLL synchronizes the boost converter and Class-D switching frequencies, thus eliminating beat frequencies and improving audio quality. All outputs are fully protected against shorts to ground, power supply, and output-to-output shorts.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.