TPS74801EVM-177의 주요 특징
- 0.8V에서 5.5V까지의 초저 VIN 및 VOUT 범위
- 2.7V~5.5V의 VBIAS 범위
- 1.5A 및 5V VBIAS에서 통상 60mV의 저드롭아웃 전압.
- 전원 양호(PG) 출력으로 공급 모니터링을 수행하거나 다른 공급 장치에 대한 시퀀싱 신호를 제공
- 라인, 부하 및 온도에 대한 2% 정밀도
- 프로그래머블 소프트 시작은 선형 전압 시동을 제공
- VBIAS는 양호한 과도 응답으로 낮은 VIN 작동을 허용
- 2.2µF 이상의 모든 출력 커패시터에서 안정적
- 소형 3mm x 3mm x 1mm, 10핀 SON 패키지로 제공
TPS74801EVM-177에 대한 설명
TPS74801EVM-177 평가 모듈(EVM)은 TPS74801 저손실(LDO) 선형 레귤레이터를 평가하기 위한 플랫폼입니다.
TPS74801에는 저전력 바이어스 전압(VBIAS) 및 전력 입력 전압(VIN)이 필요합니다. 이 레귤레이터는 최저 0.8V의 출력 전압을 제공할 수 있으며 출력 전압이 조정[전원 양호(PG)]에 도달할 때 고임피던스 상태로 가는 오픈 드레인 출력을 지원하는 통합 감시 회로를 갖추고 있습니다. TPS74801은 최대 1.5A의 DC 전류를 제공할 수 있습니다.