TPS74901EVM-210의 주요 특징
- 소프트 시작 핀은 외부 커패시터로 설정된 램프 시간으로 선형 시동을 제공
- 라인, 부하 및 온도에 대한 2% 정밀도
- 외부 바이어스 전원을 통해 0.9V의 낮은 입력 전압 지원
- 조정 가능한 출력(0.8V ~ 3.6V)
- 초저 드롭아웃: 3.0A에서 120mV(통상)
- 모든 출력 커패시터 ≥2.2 µF로 안정적임
- 탁월한 과도 응답
- 오픈 드레인 전력 양호
- 능동 고압측 활성
TPS74901EVM-210에 대한 설명
TPS74901EVM-210은 TPS74901 저손실 선형 레귤레이터 IC의 평가를 지원합니다.
이러한 레귤레이터는 저전력 바이어스 전압, VBIAS 및 전원 입력 전압, VIN이 필요합니다. 이 레귤레이터는 0.8V까지 출력 전압, 최대 3A의 출력 전류를 제공할 수 있으며, 출력 전압이 조정(전원 양호 또는 PG)에 도달할 때 높은 임피던스로 흐르는 오픈 드레인 출력의 통합 감시 회로를 가지고 있습니다.