16-pin (RGY) package image

TS3V330RGYR 활성

3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 비디오 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGY) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS3V330의 주요 특징

  • Low Differential Gain and Phase (DG = 0.82%, DP = 0.1 Degree Typ)
  • Wide Bandwidth (BW = 300 MHz Min)
  • Low Crosstalk (XTALK = -80 dB Typ)
  • Low Power Consumption (ICC = 10 µA Max)
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero Propagation Delay
  • Low ON-State Resistance (ron = 3 Typ)
  • Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports (0 to VCC)
  • VCC Operating Range From 3 V to 3.6 V
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Data and Control Inputs Provide Undershoot Clamp Diode
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Suitable for Both RGB and Composite-Video Switching

TS3V330에 대한 설명

The TS3V330 video switch is a 4-bit 1-of-2 multiplexer/demultiplexer, with a single switch-enable (EN) input. When EN is low, the switch is enabled and the D port is connected to the S port. When EN is high, the switch is disabled and the high-impedance state exists between the D and S ports. The select (IN) input controls the data path of the multiplexer/demultiplexer.

Low differential gain and phase make this switch ideal for composite and RGB video applications. This device has wide bandwidth and low crosstalk, making it suitable for high-frequency applications as well.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. This switch maintains isolation during power off.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, EN should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.