36-pin (YFP) package image

TS5MP645YFPR 활성

전원 차단 보호 및 1.8V 로직을 지원하는 1.5pF, 5V, 2:1(SPDT), 10채널 MIPI 아날로그 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS5MP645의 주요 특징

  • Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 10-Channel 2:1 Switch
  • Powered-Off Protection
    I/Os Hi-Z when VDD = 0 V
  • Low RON of 2.45-Ω Typical
  • Low CON of 1.5 pF
  • Minimum bandwidth of 1.5 GHz
  • Ultra Low Crosstalk of -40 dB
  • Low Power Disable Mode
  • 1.8-V Compatible Logic Inputs
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (HBM)

TS5MP645에 대한 설명

The TS5MP645 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10 channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP645 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.

The device has excellent bandwidth, low channel to channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The low current consumption meets the need of low power applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.