TUSB1046EVM의 주요 특징
- 플러그 앤 플레이 설계
- I2C 제어를 통해 DFP, UFP 또는 DRP 모드에서 작동
- DIP 스위치 구성을 통해 선택 가능
- 평가를 위해 기존 USB 시스템 또는 Type-C 시스템과 함께 사용됨
- 5V DC IN을 통한 외부 전원은 필요하지 않음
TUSB1046EVM에 대한 설명
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다. 이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 공급 기능을 제공합니다.