16-pin (RSV) package image

TXB0304RSVR 활성

완전 대칭 0.9V~3.6V 범위를 지원하는 4비트 양방향 자동 방향 감지 트랜스레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 UQFN (RSV) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TXB0304의 주요 특징

  • Fully Symmetric Supply Voltages, 0.9 V to 3.6 V on A Port and 0.9 V to 3.6 V
  • VCC Isolation Feature – If Either VCC Input is at GND, all Outputs are in High-Impedance State
  • OE Input Circuit Referenced to VCCA
  • Low Power Consumption, 5 µA Max (ICCA or ICCB)
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 8000-V Human-Body Model (A114-B)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

TXB0304에 대한 설명

This 4-bit non-inverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from
0.9 V to 3.6 V. This allows for low Voltage bidirectional translation between 1 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V and 3.3 V voltage nodes. For the TXB0304, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state. To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pull-down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver. The OE device control pin input circuit is supplied by VCCA. This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down. The only difference between TXB0304 and TXBN0304 is the OE signal being active high and active low respectively.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.