20-pin (FK) package image

5962-89957012A 활성

DC 모터 구동용 스위치 모드 컨트롤러

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

UC1637의 주요 특징

  • Single or Dual Supply Operation
  • ±2.5V to ±20V Input Supply Range
  • ±5% Initial Oscillator Accuracy; ±10% Over Temperature
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Under-Voltage Lockout
  • Shutdown Input with Temperature Compensated 2.5V Threshold
  • Uncommitted PWM Comparators for Design Flexibility
  • Dual 100mA, Source/Sink Output Drivers

UC1637에 대한 설명

The UC1637 is a pulse width modulator circuit intended to be used for a variety of PWM motor drive and amplifier applications requiring either uni-directional or bi-directional drive circuits. When used to replace conventional drivers, this circuit can increase efficiency and reduce component costs for many applications. All necessary circuitry is included to generate an analog error signal and modulate two bi-directional pulse train outputs in proportion to the error signal magnitude and polarity.

This monolithic device contains a sawtooth oscillator, error amplifier, and two PWM comparators with ±100mA output stages as standard features. Protection circuitry includes under-voltage lockout, pulse-by-pulse current limiting, and a shutdown port with a 2.5V temperature compensated threshold.

The UC1637 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to +125°C, while the UC2637 and UC3637 are characterized for -25°C to +85°C and 0°C to +70°C, respectively.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.