UCC28781EVM-053의 주요 특징
- 고주파 작동 >150kHz는 솔루션 크기를 줄이는 동시에 다중 모드 작동으로 라인 및 부하에서 높은 효율을 유지합니다.
- 고정 15V 출력은 입력이 500Vdc ~ 250Vdc 사이일 때 4 ADC에 대해 정격이며 250Vdc ~ 50Vdc 입력 시 2A로 감소됩니다.
- 효율 250Vdc에서 > 94%, 최대 부하 및 대기 전력 500 Vdc에서 < 70mW, 부하 없음.
- 또한 포함된 온보드 기능은 90Vac ~ 264Vac 전원을 공급받는 EVM에 전원을 공급하는 선택적 수단입니다.
- 이 회로 설계는 테스트되었으며 해당 사용자의 가이드와 함께 EVM으로 사용할 수 있습니다.
UCC28781EVM-053에 대한 설명
UCC28781EMV-053은 제로 전압 스위칭 플라이백(ZVSF) 컨트롤러를 사용하는 60W, 15V 출력 기능의 고효율, 고밀도 오토모티브 바이어스 전원을 보여줍니다. UCC28781-Q1은 1차측 실리콘 MOSFET을 직접 구동하고 UCC5304 절연 게이트 드라이버를 통해 2차측 동기 정류기를 구동하여 효율성을 높이고 ZVS를 달성합니다.