8-pin (D) package image

VCA810ID 활성

높은 게인 조정 가능 범위, 광대역, 전압 제어 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

VCA810IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

VCA810의 주요 특징

  • High Gain Adjust Range: ±40 dB
  • Differential In, Single-Ended Out
  • Low Input Noise Voltage: 2.4 nV/√Hz
  • Constant Bandwidth vs Gain: 35 MHz
  • High dB/V Gain Linearity: ±0.3 dB
  • Gain Control Bandwidth: 25 MHz
  • Low Output DC Error: < ±40 mV
  • High Output Current: &plsumn;60 mA
  • Low Supply Current: 24.8 mA
    (Maximum for –40°C to 85°C Temperature Range)
  • APPLICATIONS
    • Optical Receiver Time Gain Control
    • Sonar Systems
    • Voltage-Tunable Active Filters
    • Log Amplifiers
    • Pulse Amplitude Compensation
    • AGC receivers With RSSI
    • Improved Replacement for VCA610

All other trademarks are the property of their respective owners

VCA810에 대한 설명

The VCA810 is a DC-coupled, wideband, continuously variable, voltage-controlled gain amplifier. The device provides a differential input to single-ended output conversion with a high-impedance gain control input used to vary the gain over a –40-dB to 40-dB range linear in dB/V.

Operating from ±5-V supplies, the device gain control voltage adjusts the gain from –40 dB at a 0-V input to 40 dB at a –2-V input. Increasing the control voltage above ground attenuates the signal path to greater than 80 dB. Signal bandwidth and slew rate remain constant over the entire gain adjust range. This 40-dB/V gain control is accurate within ±1.5 dB (±0.9 dB for high grade), allowing the gain control voltage in an AGC application to be used as a received signal strength indicator (RSSI) with ±1.5-dB accuracy.

Excellent common-mode rejection and common-mode input range at the two high-impedance inputs allow the device to provide a differential receiver operation with gain adjust. The output signal is referenced to ground. Zero differential input voltage gives a 0-V output with a small DC offset error. Low input noise voltage ensures good output SNR at the highest gain settings.

In applications where pulse edge information is critical, and the device is being used to equalize varying channel loss, minimal change in group delay over gain setting retains excellent pulse edge information.

An improved output stage provides adequate output current to drive the most demanding loads. Although principally intended to drive analog-to-digital converters (ADCs) or second-stage amplifiers, the ±60-mA output current easily drives doubly-terminated 50-Ω lines or a passive post-filter stage over the ±1.7-V output voltage range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

VCA810IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.