8-pin (DWV) package image

ISO224ADWV 現行

±12-V 輸入、精密電壓感測強化型隔離放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO224ADWVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (DWV) | 8
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 64 | TUBE

ISO224 的特色

  • Offered in High-Grade (ISO224B) and Low-Grade (ISO224A) Versions
  • ±12-V Input Voltage Range Optimized for Isolated Voltage Measurement in Industrial Applications
  • Overvoltage Input Clamp With 9-kV ESD
  • ±4-V Differential Output Voltage Range With Common-Mode at VDD2 / 2
  • Low DC-Error Operation (ISO224B):
    • Input Offset: ±5 mV at 25°C, ±15 µV/°C max
    • Gain Error: ±0.3% at 25°C, ±35 ppm/°C max
    • Nonlinearity: ±0.01% max, ±0.1 ppm/°C typ
  • 4.5-V to 18-V Single-Supply on High-Side
  • 4.5-V to 5.5-V Operation on Low-Side
  • Safety-Related Certifications:
    • 7071-VPEAK Reinforced Isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
    • 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL1577
  • High CMTI (ISO224B): 80 kV/µs (typ)

ISO224 的說明

The ISO224 is a precision isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier with high immunity to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS with an exceptionally long lifetime and low power dissipation. When used with isolated power supplies, this device separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage devices from damage.

The input of the ISO224 is optimized for accurate sensing of ±10-V signals that are widely used in industrial applications. The device operates of a single supply on the high-side. This unique feature simplifies the design of the isolated power supply and reduces the system cost. The integrated high-side supply voltage detection feature simplifies system level diagnostics. The ±4-V output of the ISO224 allows lower-cost analog-to-digital converters (ADCs) to be used. The differential structure of the output supports high immunity to noise.

The ISO224 is fully specified over the extended industrial temperature range of –55°C to +125°C and is available in a wide-body 8-pin SOIC (DWV) package.




定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO224ADWVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解