8-pin (D) package image

LM2936BM-5.0/NOPB 現行

具反向電壓保護功能的 50-mA、60-V、低 IQ 低壓降電壓穩壓器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM2936BMX-5.0/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (D) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 95 | TUBE

LM2936 的特色

  • LM2936 Operating VIN range of 5.5 V to 40 V
  • LM2936HV Operating VIN range of 5.5 V to 60 V
  • Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 µA for
    IOUT = 100 µA)
  • Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V with 50-mA Output
  • ±2% Initial Output Tolerance
  • ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
  • –24-V Input Voltage Protection
  • –50-V Input Transient Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • Shutdown Pin Available with LM2936BM Package

LM2936 的說明

The LM2936 ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936 is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM2936 retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936 has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to 125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936 is available in a TO-92 through-hole package, as well as SOIC-8, VSSOP, SOT–223, and TO-252 surface mount packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM2936BMX-5.0/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +