3-pin (LP) package image

LM336BZ-5.0/NOPB 現行

5-V 參考二極體

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-NC-NC-NC
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TO-92 (LP) | 3
作業溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送包裝 1,800 | BULK

LM336-5.0 的特色

  • Adjustable 4V to 6V
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current of 600 μA to 10 mA
  • 0.6Ω Dynamic Impedance
  • ± 1% Initial Tolerance Available
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turn-on
  • Three Lead Transistor Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM336-5.0 的說明

The LM136-5.0/LM236-5.0/LM336-5.0 integrated circuits are precision 5.0V shunt regulator diodes. These monolithic IC voltage references operate as a low temperature coefficient 5.0V zener with 0.6Ω dynamic impedance. A third terminal on the LM136-5.0 allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The LM136-5.0 series is useful as a precision 5.0V low voltage reference for digital voltmeters, power supplies or op amp circuitry. The 5.0V makes it convenient to obtain a stable reference from low voltage supplies. Further, since the LM136-5.0 operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or negative voltage reference.

The LM136-5.0 is rated for operation over −55°C to +125°C while the LM236-5.0 is rated over a −25°C to +85°C temperature range. The LM336-5.0 is rated for operation over a 0°C to +70°C temperature range. See the for available packages. For applications requiring 2.5V see LM136-2.5.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解