5-pin (DBV) package image

LM3410YMF/NOPB 現行

具內部補償的 525kHz/1.6MHz、定電流升壓和 SEPIC LED 驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM3410YMFX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM3410YMFE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBV) | 5
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | SMALL T&R

LM3410 的特色

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Space-Saving SOT-23 and WSON Packages
  • Input Voltage From 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage From 3 V to 24 V
  • 2.8-A (Typical) Switch Current Limit
  • High Switching Frequency
    • 525 KHz (LM3410Y)
    • 1.6 MHz (LM3410X)
  • 170-mΩ NMOS Switch
  • 190-mV Internal Voltage Reference
  • Internal Soft Start
  • Current-Mode, PWM Operation
  • Thermal Shutdown

LM3410 的說明

The LM3410 and LM3410-Q1 constant current LED driver are a monolithic, high frequency, PWM DC-DC converter, available in 6-pin WSON, 8-pin MSOP-PowerPad™, and 5-pin SOT-23 packages. With a minimum of external components the LM3410 and LM3410-Q1 are easy to use. It can drive 2.8-A (typical) peak currents with an internal 170-mΩ NMOS switch. Switching frequency is internally set to either 525 kHz or 1.6 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 88% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current of 80 nA. The LM3410 and LM3410-Q1 use current-mode control and internal compensation to provide high-performance over a wide range of operating conditions. Additional features include PWM dimming, cycle-by-cycle current limit, and thermal shutdown.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM3410YMFX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM3410YMFE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解