3-pin (DBZ) package image

LM4050AIM3-5.0/NOPB 現行

50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4050AIM3X-5.0/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBZ) | 3
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | SMALL T&R

LM4050-N 的特色

  • Small Package: SOT-23
  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Fixed Reverse Breakdown Voltages of 2.048 V,
    2.5 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V
  • Key Specifications (LM4050-N)
    • Output Voltage Tolerance (A Grade, 25°C)
      ±0.1% (Maximum)
    • Low Output Noise (10 Hz to 10 kHz) 41 µVrms
      (Typical)
    • Wide Operating Current Range 60 µA to 15
      mA
    • Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
    • Extended Temperature Range –40°C to 125°C
    • Low Temperature Coefficient 50 ppm/°C (max)
    • LM4050-N-Q1 is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
      and are Manufactured on an Automotive
      Grade Flow

LM4050-N 的說明

Ideal for space-critical applications, the LM4050-N precision voltage reference is available in the sub-miniature (3 mm × 1.3 mm) SOT-23 surface-mount package. The LM4050-N design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4050-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of several fixed reverse breakdown voltages: 2.048 V, 2.5 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V. The minimum operating current increases from 60 µA for the LM4050-N-2.0 to 100 µA for the LM4050-N-10.0. All versions have a maximum operating current of 15 mA.

The LM4050-N utilizes fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

All grades and voltage options of the LM4050-N are available in both an industrial temperature range (–40°C and 85°C) and an extended temperature range (–40°C and 125°C).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4050AIM3X-5.0/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解