10-pin (NAC) package image

LM4050WG5.0RLQV 現行

抗輻射 QMLV、2.5-V 或 5-V 分流電壓參考

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962R0923562VZA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962R0923562VZA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 54 | TUBE
庫存
數量 | 價格 100u | +

品質資訊

等級 Space
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-NA-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 CFP (NAC) | 10
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 54 | TUBE

LM4050QML-SP 的特色

  • Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
  • SEFI Immune
  • SET Immune with 60µF CLOAD
  • CLOAD 0µF to 100µF
  • Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V

Key Specifiactions

  • LM4050-2.5QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
    • Low Output Noise 50 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
  • LM4050-5.0QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
    • Low Output Noise 100 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4050QML-SP 的說明

The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QML’s design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.

The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

The LM4050QML operates over the temperature range of –55°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962R0923562VZA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 54 | TUBE
庫存
數量 | 價格 100u | +