16-pin (PW) package image

LM5070MTCX-80/NOPB 現行

具可調式 UVLO 與返馳 DC-DC 控制器的 3 類 PoE PD

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5070MTC-80/NOPB 現行
包裝數量 | 運送包裝 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TSSOP (PW) | 16
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R

LM5070 的特色

  • Fully Compliant 802.3af Power Interface Port
  • 80V, 1Ω, 400 mA Internal MOSFET
  • Programmable Inrush Current Limit
  • Detection Resistor Disconnect Function
  • Programmable Classification Current
  • Programmable Under-voltage Lockout with Programmable Hysteresis
  • Thermal Shutdown Protection
  • Current Mode Pulse Width Modulator
  • Supports Both Isolated and Non-Isolated Applications
  • Error Amplifier and Reference for Non-Isolated Applications
  • Programmable Oscillator Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • 80% Maximum Duty Cycle Limiter, Slope Compensation (-80 device)
  • 50% Maximum Duty Cycle Limiter, No Slope Compensation (-50 device)
  • 800 mA Peak Gate Driver

Packages

  • TSSOP-16
  • WSON-16 (5 mm x 5 mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5070 的說明

The LM5070 power interface port and pulse width modulation (PWM) controller provides a complete integrated solution for Powered Devices (PD) that connect into Power over Ethernet (PoE) systems. The LM5070 integrates an 80V, 400mA line connection switch and associated control for a fully IEEE 802.3af compliant interface with a full featured current mode pulse width modulator dc-dc converter. All power sequencing requirements between the controller interface and switch mode power supply (SMPS) are integrated into the IC. Two options are available providing either an 80% maximum duty cycle limit with slope compensation (on the –80 suffix) device or a 50% maximum duty cycle limit and no slope compensation on the (–50 suffix) device.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5070MTC-80/NOPB 現行
包裝數量 | 運送包裝 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解