LM5110-1M/NOPB image

LM5110-1M/NOPB 最後一次購買

具 4-V UVLO、專用輸入接地和關機輸入的 5-A/3-A 雙通道閘極驅動器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5110-1MX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (D) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 95 | TUBE

LM5110 的特色

  • Independently Drives Two N-Channel MOSFETs
  • Compound CMOS and Bipolar Outputs Reduce Output Current Variation
  • 5A sink/3A Source Current Capability
  • Two Channels can be Connected in Parallel to Double the Drive Current
  • Independent Inputs (TTL Compatible)
  • Fast Propagation Times (25-ns Typical)
  • Fast Rise and Fall Times (14-ns/12-ns Rise/Fall With 2-nF Load)
  • Dedicated Input Ground Pin (IN_REF) for Split Supply or Single Supply Operation
  • Outputs Swing from VCC to VEE Which Can Be Negative Relative to Input Ground
  • Available in Dual Noninverting, Dual Inverting and Combination Configurations
  • Shutdown Input Provides Low Power Mode
  • Supply Rail Undervoltage Lockout Protection
  • Pin-Out Compatible With Industry Standard Gate Drivers
  • Packages:
    • SOIC-8
    • WSON-10 (4 mm × 4 mm)

LM5110 的說明

The LM5110 Dual Gate Driver replaces industry standard gate drivers with improved peak output current and efficiency. Each "compound" output driver stage includes MOS and bipolar transistors operating in parallel that together sink more than 5A peak from capacitive loads. Combining the unique characteristics of MOS and bipolar devices reduces drive current variation with voltage and temperature. Separate input and output ground pins provide Negative Drive Capability allowing the user to drive MOSFET gates with positive and negative VGS voltages. The gate driver control inputs are referenced to a dedicated input ground (IN_REF). The gate driver outputs swing from VCC to the output ground VEE which can be negative with respect to IN_REF. Undervoltage lockout protection and a shutdown input pin are also provided. The drivers can be operated in parallel with inputs and outputs connected to double the drive current capability. This device is available in the SOIC-8 and the thermally-enhanced WSON-10 packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5110-1MX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解