3-pin (DBZ) package image

LM809M3X-3.08/NOPB 現行

具低電位作動、推拉重設功能的 3 接腳電壓監控器 (重設 IC),適用電源監控

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM809M3-3.08/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBZ) | 3
作業溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

LM809 的特色

  • Precision Monitoring of Supply Voltages
    • Available Threshold Options:
      2.63 V, 2.93 V, 3.08 V, 4.38 V, 4.63 V
  • Superior Upgrade to MAX809 and MAX810
  • Fully Specified Over Temperature
  • 140-ms Minimum Power-On Reset Pulse Width,
    240-ms Typical
    • Active-Low RESET Output (LM809)
    • Active-High RESET Output (LM810)
  • Ensured RESET Output Valid for VCC ≥ 1 V
  • Low Supply Current, 15-µA Typical
  • Power Supply Transient Immunity

LM809 的說明

The LM809 and LM810 microprocessors supervisory circuits can be used to monitor the power supplies in microprocessor and digital systems. They provide a reset to the microprocessor during power-up, power-down and brown-out conditions.

The function of the LM809 and LM810 are to monitor the VCC supply voltage, and assert a reset signal whenever this voltage declines below the factory-programmed reset threshold. The reset signal remains asserted for 240 ms after VCC rises above the threshold. The LM809 has an active-low RESET output, while the LM810 has an active-high RESET output.

Seven standard reset voltage options are available, suitable for monitoring 5-V, 3.3-V, and 3-V supply voltages.

With a low supply current of only 15 µA, the LM809 and LM810 are ideal for use in portable equipment.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM809M3-3.08/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +