5-pin (DBV) package image

LP3985IM5X-2.8/NOPB 現行

具旁路和啟用功能的 150-mA 低壓降電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LP3985IM5-2.8/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-23 (DBV) | 5
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

LP3985 的特色

  • Input Voltage: 2.5 V to 6 V
  • 100-mV Maximum Dropout with 150-mA Load
  • 150-mA Verified Output
  • 50-dB PSRR at 1 kHz at VIN = VOUT + 0.2 V
  • ≤ 1.5-µA Quiescent Current when Shut Down
  • Fast Turn-On time: 200 µs (typ.)
  • 30-µVRMS Output Noise (typical) over 10 Hz to 100
    kHz
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range for
    Operation
  • 2.5-V, 2.6-V, 2.7-V, 2.8-V, 2.85-V, 2.9-V, 3-V, 3.1-
    V, 3.2-V, 3.3-V, 4.7-V, 4.75-V, 4.8-V and 5-V
    Outputs Standard
  • Logic Controlled Enable
  • Stable with Ceramic and High-Quality Tantalum
    Capacitors
  • Fast Turnon
  • Thermal Shutdown and Short-Circuit Current Limit

LP3985 的說明

The LP3985 is designed for portable and wireless applications with demanding performance and space requirements. LP3985 performance is optimized for battery-powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage, and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.

The LP3985 is stable with a small 1-µF ±30% ceramic or high-quality tantalum output capacitor. The DSBGA requires the smallest possible PC board area – the total application circuit area can be less than 2 mm × 2.5 mm, a fraction of a 1206 case size.

An optional external bypass capacitor reduces the output noise without slowing down the load transient response. Fast startup time is achieved by utilizing an internal power-on circuit that actively pre-charges the bypass capacitor.

Power supply rejection is better than 50 dB at low frequencies and starts to roll off at 1 kHz. High power supply rejection is maintained down to low input voltage levels common to battery operated circuits.

The device is ideal for mobile phone and similar battery-powered wireless applications. It provides up to 150 mA, from a 2.5-V to 6-V input. The LP3985 consumes less than 1.5 µA in disable mode and has fast turn-on time less than 200 µs.

The LP3985 is available with fixed output voltages from 2.5 V to 5 V. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LP3985IM5-2.8/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解