封裝資訊
封裝 | 引腳 SSOP (DB) | 14 |
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125 |
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC00 的特色
- Operating range 2V to 5.5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
SN74AHC00 的說明
The ’AHC00 devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.