5-pin (DBV) package image

74LVC1GU04DBVRG4 現行

單路 1.65-V 至 5.5-V 逆變器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: 74LVC1GU04DBVRE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

74LVC1GU04DBVTG4 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
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
封裝 | 引腳 SOT-23 (DBV) | 5
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC1GU04 的特色

  • Available in the Texas Instruments
    NanoFree™ Package
  • Supports 5-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Unbuffered Output
  • Maximum tpd of 3.7 ns at 3.3 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±24-mA Output Drive at 3.3 V
  • Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74LVC1GU04 的說明

This single inverter gate is designed for 1.65-V to
5.5-V VCC operation.

The SN74LVC1GU04 device contains one inverter with an unbuffered output and performs the Boolean function Y = A.

NanoFree package technology is a major breakthrough in device packaging concepts, using the die as the package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

74LVC1GU04DBVTG4 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤