6-pin (DSE) package image

TLV70036DSET 現行

具啟用功能的 200-mA 高 PSRR 低 IQ 低壓降電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV70036DSER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 WSON (DSE) | 6
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

TLV700 的特色

  • Very Low Dropout:
    • 43 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
    • 85 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
    • 175 mV at IOUT = 200 mA, VOUT = 2.35 V
  • 2% Accuracy
  • Low IQ: 31 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages from 1.2 V to
    4.8 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available in 1.5-mm × 1.5-mm SON-6, SOT23-5,
    and SC-70 Packages

TLV700 的說明

The TLV700 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. A precision bandgap and error amplifier provides overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low dropout voltage make this series of devices ideal for most battery-operated handheld equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.

The TLV700 series of LDOs are available in 1.5-mm × 1.5-mm SON-6, SOT-5, and SC70 packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV70036DSER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +