4-pin (DQN) package image

TLV70729DQNT 現行

具啟用功能的 200-mA 低 IQ 低壓降電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV70729DQNR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 X2SON (DQN) | 4
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

TLV707 的特色

  • Typical accuracy: 0.5%
  • Supports 200-mA output
  • Low I Q: 25 µA
  • Fixed-output voltage combinations possible from 0.85 V to 5.0 V (1)
  • High PSRR:
    • 70 dB at 100 Hz
    • 50 dB at 1 MHz
  • Stable with effective capacitance of 0.1 µF (2)
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Package: 1-mm × 1-mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)For all available voltage options, see the package option addendum at the end of the data sheet.

(2)See the Mechanical, Packaging, and Orderable Information section for more details.

TLV707 的說明

The TLV707 series (TLV707 and TLV707P) of low-dropout linear regulators (LDOs) are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 0.5%. All versions have thermal shutdown and overcurrent protection for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. These devices also regulate to the specified accuracy with no output load.

The TLV707P also provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

The TLV707 series of LDOs are available in a 1-mm × 1-mm DQN (X2SON) package that makes them desirable for handheld applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV70729DQNR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +