6-pin (DSE) package image

TLV7111830DSER 現行

具啟用與啟用下拉功能的 200-mA、高 PSRR、雙通道低壓降電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV7111830DSET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 WSON (DSE) | 6
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

TLV711 的特色

  • Very Low Dropout:
    • 150mV at IOUT = 200mA and VOUT = 2.8V
    • 75mV at IOUT = 100mA and VOUT = 2.8V
    • 40mV at IOUT = 50mA and VOUT = 2.8V
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low IQ of 35µA per Regulator
  • Multiple Fixed Output Voltage Combinations Possible from 1.2V to 4.8V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with Effective Capacitance of 0.1µF(1)
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated VREF for Each Output Minimizes Crosstalk
  • Available in 1.5mm × 1.5mm SON-6 Package
    See the in the Application Information section
  • APPLICATIONS
    • Wireless Handsets, Smart Phones, PDAs
    • MP3 Players and Other Handheld Products

All other trademarks are the property of their respective owners.

TLV711 的說明

The TLV710 and TLV711 series of dual, low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 2% over temperature.

The TLV711 series provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

In addition, the TLV711-D series of devices have pull-down resistors at the EN pins. This design helps in disabling the device when the signal-driving EN pins are in a weak, indeterminate state (for example, the GPIO of a processor that might be three-stated during startup). The pull-down resistor pulls the voltage to the EN pins down to 0V, thus disabling the device.

The TLV710 and TLV711 series are available in a 1.5mm × 1.5mm SON-6 package, and are ideal for handheld applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV7111830DSET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解