4-pin (YFP) package image

TPS22916BYFPR 現行

具有輸出放電功能的 5.5-V、2-A、60-mΩ、10-nA 洩漏負載開關

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS22916BYFPT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SAC396 | SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 DSBGA (YFP) | 4
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

TPS22916 的特色

  • Input operating voltage range (VIN): 1 V–5.5 V
  • Maximum continuous current (IMAX): 2 A
  • ON-resistance (RON):
    • 5 VIN = 60 mΩ (typ.), 100 mΩ (85°C max.)
    • 1.8 VIN = 100 mΩ (typ.), 150 mΩ (85°C max.)
    • 1 VIN = 200 mΩ (typ.), 325 mΩ (85°C max.)
  • Ultra-low power consumption:
    • ON state (IQ): 0.5 µA (typ.), 1 µA (max.)
    • OFF state (ISD): 10 nA (typ.), 100 nA (max.)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD): 100 nA (typ.), 300 nA (max.)
  • Smart ON pin pulldown (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION): 10 nA (max.)
    • ON ≤ VIL (RPD): 750 kΩ (typ.)
  • Slow Timing in C Version Limits Inrush Current:
    • 5-V turn-on time (tON): 1400 µs at 5 mV/µs
    • 1.8-V turn-on time (tON): 3000 µs at 1 mV/µs
    • 1-V turn-on time (tON): 6500 µs at 0.3 mV/µs
  • Fast timing in b version reduces wait time:
    • 5-V turn-on time (tON): 115 µs at 57 mV/µs
    • 1.8-V turn-on time (tON): 250 µs at 12 mV/µs
    • 1-V turn-on time (tON): 510 µs at 3.3 mV/µs
  • Always-ON true Reverse Current Blocking (RCB):
    • Activation current (IRCB): –500 mA (typ.)
    • Reverse leakage (IIN,RCB): –300 nA (max.)
  • Quick Output Discharge (QOD): 150 Ω (typ.) (N version has no QOD)
  • Active low enable option (L versions)

TPS22916 的說明

The TPS22916xx is a small, single channel load switch using a low leakage P-Channel MOSFET for minimum power loss. Advanced gate control design supports operating voltages as low as 1 V with minimal increase in ON-resistance and power loss.

Multiple timing options are available to support various system loading conditions. For heavy capacitive loads, the slow turn-on timing in the C version minimizes the inrush current. In cases with light capacitive loads, the fast timing in the B version reduces required wait time.

The switch ON state is controlled by a digital input that is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. Both Active High and Active Low (L) versions are available. When power is first applied, a smart pulldown is used to keep the ON pin from floating until system sequencing is complete. AFter the ON pin is deliberately driven high (≥VIH), the smart pulldown is disconnected to prevent unnecessary power loss.

The TPS22916xx is available in a small, space saving 0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP) package (YFP). The device is characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS22916BYFPT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解