15-pin (RNM) package image

TPS630701RNMR 現行

寬輸入電壓 (2V-16V) 降壓-升壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS630701RNMT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 VQFN-HR (RNM) | 15
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

TPS63070 的特色

  • Input Voltage Range: 2.0 V to 16 V
  • Output Voltage Range: 2.5 V to 9 V
  • Up to 95% Efficiency
  • +/- 1% dc accuracy in PWM mode
  • +3% / -1% dc accuracy in PFM mode
  • 2 A Output Current in Buck Mode
  • 2 A Output Current in Boost Mode
    (VIN = 4 V; Vout = 5 V)
  • Precise ENABLE input allows
    • user defined undervoltage lockout
    • exact sequencing
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current: 50 µA
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options
  • Output Discharge Option
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at 2.4 MHz and Synchronization Option
  • Power Good Output
  • VSEL simply allows output voltage change
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Input / Output Overvoltage Protection
  • Available in QFN Package

TPS63070 的說明

The TPS6307x is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converter suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and in buck mode. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is available in a 2.5 mm x 3 mm QFN package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS630701RNMT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +