TPS79930YZUT image

TPS79930YZUT 現行

具低雜訊與啟用功能的車用 200-mA 低 IQ 低壓降電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS79930YZUR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 DSBGA (YZU) | 5
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

TPS799 的特色

  • 200-mA low-dropout regulator with EN
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.20 V to 6.5 V
  • Inrush current protection with EN toggle
  • Low IQ: 40 µA
  • High PSRR:
    • 66 dB at 1 kHz
    • 51 dB at 10 kHz
  • Stable with a low-ESR, 2-µF typical output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Packages:
    • 5-bump, thin, 0.97-mm × 1.34-mm DSBGA
    • 5-pin SOT-23-THIN
    • 6-pin WSON

TPS799 的說明

The TPS799 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current.

The TPS799 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of typically 100 mV at a 200-mA output. The TPS799 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve an overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The TPS799 features inrush current protection when the EN toggle is used to start the device, immediately clamping the current.

This device is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a low-profile, die-sized ball grid array (DSBGA) package, making this device a good choice for wireless handsets and WLAN cards. This device is also offered in 5-pin SOT-23-THIN and 6-pin WSON packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS79930YZUR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解