8-pin (DRB) package image

TPS7A8050DRBT 現行

具有低 IQ 和啟用功能的 1A、高 PSRR、超低壓差電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS7A8050DRBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 VSON (DRB) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R

TPS7A80 的特色

  • Low-Dropout 1-A Regulator With Enable
  • Adjustable Output Voltages: 0.8 V to 6 V
  • Fixed Output Voltages: 0.8 V to 6 V
  • Wide-Bandwidth High PSRR:
    • 63 dB at 1 kHz
    • 57 dB at 100 kHz
    • 38 dB at 1 MHz
  • Low Noise: (14 × VOUT ) µVRMS Typical (100 Hz to 100 kHz)
  • Stable with a 4.7-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 3% Overall Accuracy (Over Load/Line/Temp)
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Very Low Dropout: 170 mV Typical at 1 A
  • 3-mm × 3-mm VSON-8 DRB Package

TPS7A80 的說明

The TPS7A80 family of low-dropout linear regulators (LDOs) offer very high power-supply ripple rejection (PSRR) at the output. This LDO family uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance.

The TPS7A80 family is stable with a 4.7-µF ceramic output capacitor, and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations.

This family is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a 3-mm × 3-mm, VSON-8 package with a thermal pad.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS7A8050DRBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解