Schutzrelais mit einer Funktion (SFPRs) werden für Anwendungen mit zeitlich abgestufter Stromstärke (Überstrom oder Kurzschluss), Spannung (Überspannung, Unterspannung, Spannungsunsymmetrie) und Frequenzschutz verwendet. Relais mit Einzelfunktion oder Kompaktrelais werden in Niederspannungsanwendungen verwendet. Diese sind auf DIN-Schienen montierbar und einfach zu installieren, zu betreiben und in Betrieb zu nehmen. Dank der Stromversorgung mit großem Spannungsbereich für Wechselstrom und Gleichstrom sind diese Relais universell einsetzbar. Kompaktrelais können ein- oder dreiphasige Relais sein.
Schutzrelais mit Einzelfunktion verwenden eine MCU mit einem internen ADC zum Messen der elektrischen Parameter. Zur Anzeige der gemessenen Parameter wird eine LED mit sieben Segmenten oder eine Zeichen-LCD bereitgestellt. LEDs werden zur schnellen Anzeige des Belastungsstatus und anderer Systemfunktionen bereitgestellt. Ein oder zwei Relaisausgänge sind für die Lasttrennung bei Fehlerzuständen vorgesehen. Die Parametereinstellungen werden unter Verwendung von Tasten, Drehschaltern oder Potenziometern auf der Frontblende konfiguriert. Eine RS-485-Schnittstelle mit MODBUS-Protokoll ist für die Vernetzung vorgesehen.
Designanforderungen