Glasbruchmelder

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung eines Glasbruchmelderdesigns, welches eine lange Batterielebensdauer gewährleistet und zugleich Fensterfronten ununterbrochen überwacht und nach dem Klang von zerbrochenem Glas scannt.

Designanforderungen

Für Glasbruchmelder gelten folgende Anforderungen:

  • Verstärkung und Filterung sowohl niederfrequenter (< 300 Hz) als auch nachfolgender hochfrequenter (> 9 kHz) Glasbruchgeräusche.
  • Geringerer Wartungsaufwand durch batteriebetriebene Designs mit langer Batterielebensdauer.
  • Drahtlose Kommunikation mit extrem geringem Stromverbrauch mit 2,4-GHz- und Sub-1-GHz-Netzwerken.

Erweitern Sie die Möglichkeiten dieser Anwendung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 31.01.2019
Anwendungshinweis A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 09.11.2018
Technischer Artikel How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform PDF | HTML 07.03.2018
Whitepaper Connected microcontrollers essential to automation in buildings (Rev. A) 10.01.2018
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Technischer Artikel Smart sensing with ultra-low-power MCUs – part 1: glass break detectors PDF | HTML 03.04.2017
Whitepaper Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 25.08.2016
Weitere Dokumente Engineering A Smarter Building 26.01.2016
Whitepaper A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 31.07.2014
Anwendungshinweis A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 05.02.2008

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos