Stromversorgungsmodul

Produkte und Referenzdesigns

Stromversorgungsmodul

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie beim Schutz Ihrer Netzressourcen durch die Entwicklung eines hocheffizienten Stromversorgungsmoduls, welches eine saubere isolierte Gleichstromausgangsleistung erzeugt und zugleich die EMI/EMV-Anforderungen erfüllt und vor Fehlerbedingungen schützt.

Designanforderungen

Isolierte Stromversorgungsmoduldesigns erfordern häufig:

  • Betrieb mit großem Eingangsspannungsbereich von 24–250 V für Gleichstrom und 88–276 V für Wechselstrom.
  • Hoher Wirkungsgrad für mehrere Schienen (24 V, 12 V, 5 V).
  • Bereitstellung eines Ausgangs bei Spannungseinbrüchen und Unterbrechungen gemäß IEC61000-4-11/ IEC61000-4-29.
  • Reduzierung der Ausgangswelligkeit und niedrige EMI-Werte.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos