TV LCD

Productos y diseños de referencia

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia lo ayudan a crear innovadores TV con pantalla de cristal líquido (LCD) a partir de televisores de alta definición (HDTV), 4K y 8K. Explore los diagramas interactivos que aparecen a continuación para diseñar un TV LCD con potencia en modo de espera ultrabaja, alto brillo, excelente calidad de audio y control inteligente e interfaz de última generación.

Requisitos de diseño

Los televisores LCD modernos suelen requerir lo siguiente:

  • gestión de energía de alta eficiencia y bajo consumo en reposo con menor cantidad de componentes pasivos
  • calidad de audio superior con DSP integrado para un sonido alto con altavoces más pequeños
  • control e interfaz inteligentes de última generación

Explore aplicaciones similares en función y diseño
Amplíe las capacidades de esta aplicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 26/04/2019
Nota sobre la aplicación Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19/09/2018
Nota sobre la aplicación PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 31/07/2018
Artículo técnico ESD fundamentals, part 3: clamping voltage PDF | HTML 6/12/2017
Artículo técnico A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution PDF | HTML 30/11/2017
Artículo técnico ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating PDF | HTML 28/11/2017
Nota sobre la aplicación Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 12/09/2017
Nota sobre la aplicación Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 30/04/2017
Informe Build a true fidelity system using video signal conditioners 9/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos