Control remoto de RF inteligente

Productos y diseños de referencia

Control remoto de RF inteligente

Diagrama de bloque

Información general

Los circuitos integrados y los diseños de referencia lo ayudan a crear un diseño de control remoto inteligente de radiofrecuencia (RF) que permite un funcionamiento sin línea de visión y funciones avanzadas posibles gracias a la comunicación RF bidireccional, como el comando de voz.

Requisitos de diseño

Los diseños modernos de control remoto inteligente RF suelen requerir lo siguiente:

  • potencia muy pequeña y gestión de la batería con modo de espera ultrabajo para una mayor duración de la batería
  • soluciones MCU+ RF conectadas multiprotocolo altamente integradas de potencia ultrabaja para interfaces inalámbricas de 2.4 GHz y 5 GHz Bluetooth®, RF4CE y WiFi® (para mandos de gama alta), ZigBee o Thread
  • HMI interactiva y fácil de usar con pantalla táctil capacitiva y LED vívida
  • reconocimiento preciso de voz de campo cercano para un control por voz más sencillo de los sistemas remotos

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Thread and Zigbee for home and building automation 1/03/2018
Nota sobre la aplicación Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 27/02/2018
Informe Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 15/02/2018
Nota sobre la aplicación Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 31/10/2016
Nota sobre la aplicación Voice Over Remote Control 19/05/2016
Nota sobre la aplicación RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) 16/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos