Módulos CC/CC de telecomunicaciones
Productos y diseños de referencia
Módulos CC/CC de telecomunicaciones
Información general
Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia pueden ayudarlo a crear diseños de CC/CC comerciales, como bloques de CC/CC y convertidores de punto de carga (PoL) con la última tecnología y dispositivos de conmutación destinados a cumplir las normas DOSA y POLA.
Requisitos de diseño
Los diseños comerciales modernos de CC/CC suelen requerir:
- mayor densidad de potencia y eficiencia con bloques de potencia tipo transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) con doble refrigeración, transistor de efecto de campo (FET) y GaN
- mayor integración para ayudar a cumplir las normas DOSA y POLA
- detección precisa de tensión y corriente
Diagrama de bloque
Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
| Tipo | Título | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota sobre la aplicación | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 8/09/2023 | ||
| Application brief | Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) | PDF | HTML | 17/10/2022 | ||
| Nota sobre la aplicación | Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) | PDF | HTML | 14/12/2021 | ||
| Nota sobre la aplicación | Understanding and Designing an Active Clamp Current Mode Controlled Converter (Rev. A) | 27/01/2020 | |||
| Nota sobre la aplicación | Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) | 27/11/2018 | |||
| Application brief | Increasing Power Density With Active Clamp Flyback (UCC28780) | 27/02/2018 | |||
| Nota sobre la aplicación | Troubleshooting TI PSR controllers | 3/10/2016 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.