DC/DC 컨버터 시스템
제품 및 레퍼런스 설계
DC/DC 컨버터 시스템
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 12V~800V 범위 내에서 전기 에너지를 한 파워 레일에서 다른 파워 레일로 효율적으로 전달하는 DC/DC 컨버터를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
DC/DC 컨버터 시스템에는 다음이 필요합니다.
- 고효율 전력 변환을 구현하고 전력 밀도를 높이는 고성능의 빠른 디지털 제어 루프.
- 양방향 12V~48V DC/DC 컨버터 솔루션을 간단하고 효율적으로 통합.
- 병렬로 작동하는(다중 위상) 전원 공급 장치의 부하 분산.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.