주요 애플리케이션
- 차량의 센서 및 비전 데이터를 빠르고 정확하며 안정적으로 계산해야 하는 지속적인 요구 사항 충족
- 확장 가능한 감지, 프로세싱, 네트워킹 및 전원 기술을 이용해 고급 실내 모니터링 시스템을 설계하세요.
- 고급 네트워킹, 프로세싱 및 전원 관리를 통해 더 안정적인 차량용 멀티 카메라 시스템 설계
- 모든 아키텍처에 오토모티브 레이더를 지원하는 감지, 통신 및 전원 기술로 차량의 안전을 향상시킵니다
첨단 운전자 지원 시스템 애플리케이션을 선택하세요
ADAS용 설계 리소스를 살펴보세요. 서브시스템 제품 권장 사항을 포함한 대화형 레퍼런스 다이어그램부터 기술 백서와 인기 급상승 블로그 게시물에 이르기까지, 설계 사이클 속도를 높이는 데 필요한 애플리케이션 리소스를 여기에서 확인할 수 있습니다.
오른쪽 다이어그램을 활용하여 ADAS를 살펴보세요.
고성능 컴퓨팅
관련 리소스
정확하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 고성능 컴퓨팅 플랫폼의 개발을 가속화하세요. TI의 고성능 프로세싱 및 통신 기술 포트폴리오는 전반적인 차량의 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.
고성능 컴퓨팅에 대해 자세히 알아보기Lidar 모듈
관련 리소스
TI의 효율적인 전력 및 신호 체인 기술을 이용하여 차량용 기계적 스캔 레이저 이미징, 감지 및 거리 측정 애플리케이션에서 성능을 높이는 동시에 솔루션 크기를 최소화합니다.
Lidar 모듈관련 리소스
실내 감지
관련 리소스
새로운 규정과 업데이트된 차량 평가 프로토콜에 따라 실내 감지에 대한 요구가 증가하고 있습니다. TI의 전용 전력, 프로세싱 및 통신 기술로 구성된 포트폴리오는 운전자 및 승객 모니터링을 위한 향상된 시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다.
실내 감지에 대해 자세히 알아보기차량용 카메라
관련 리소스
정교한 카메라 시스템을 위해서는 크기, 전력 효율성 및 실시간 통신이 중요합니다. 고해상도, 비압축 카메라 데이터를 전송하고 실시간으로 처리함으로써 TI의 전력 효율적인 프로세싱 및 통신 기술이 차량 비전을 향상시킵니다.
차량용 카메라에 대해 자세히 알아보기차량용 레이더
관련 리소스
TI는 ADAS에 필요한 초단거리에서 장거리 이미징 레이더 애플리케이션을 활성화하여 차량 안전을 강화하고 자율 주행을 가속화하는 데 도움을 줍니다.
차량용 레이더에 대해 자세히 알아보기운전자 지원 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유
첨단 운전자 보조 시스템의 발전 가속화
높은 정확성 달성
카메라, 레이더 또는 라이다 시스템을 설계할 때는 정밀도가 중요합니다. 업계를 선도하는 확장 가능한 차량용 운전자 보조 SoC(시스템 온 칩), 고정밀 mmWave 센서 및 저잡음 전력 장치를 포함한 TI의 광범위한 임베디드 및 아날로그 IC 포트폴리오는 설계에서 최고 수준의 정밀도를 달성하는 데 도움이 됩니다.
Optimizing FPD-Link ADAS Designs for System Level ESD Immunity (Rev. B)
Provizio와 TI의 4D 138 가상 어레이 이미징 레이더 데모
빠르고 안정적인 통신 지원
ADAS 기술이 발전하고 아키텍처가 계속 진화함에 따라 차량 내 통신은 안전하고, 보안이 뛰어나고, 안정적이어야 합니다. 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 버스, 이더넷, FPD-Link(독점 오토모티브 SerDes 프로토콜) 및 PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스) 버스를 포함한 다양한 전용 통신 표준 및 솔루션 중에서 선택하여 ADAS 설계 요구 사항을 충족하세요.
차량 네트워크가 운전자의 안전을 지키는 방법
최신 ADAS 아키텍처의 통신 프로토콜 (Rev. A)
Enhancing the Confidentiality and Integrity of Automotive Ethernet Data Using MACsec
확장 가능한 지능형 프로세싱 솔루션 개발
TI의 차량용 운전자 보조 SoC는 포트폴리오의 강점으로서 업계 최고 수준의 확장성을 제공하여 고객의 설계 효율성을 크게 향상합니다. TI의 소프트웨어 역시 확장성을 갖추고 있으며, 즉시 사용할 수 있어 다양한 분석 및 시각화 애플리케이션에 활용할 수 있습니다. 이를 통해 TI 솔루션을 기반으로 확장하면서 하드웨어 설계 전반에서 개발 지연을 최소화할 수 있습니다.
Making ADAS technology more accessible in vehicles
Altos와 TI의 이미징 레이더 ADAS 데모
ADAS: 자동차 안전을 향상시키는 기술
기능 안전 및 사이버 보안 시스템 인증 간소화
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용해 ISO 26262 및 ISO/SAE 21434와 같은 기능 안전 및 사이버 보안 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하세요. TI의 기능 안전 인증 엔지니어와 글로벌 사이버 보안 전문가 팀뿐만 아니라, 기능 안전 FIT(시간당 고장 수) 비율, FMEDA(고장 모드, 영향 및 진단 분석), 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 사용 가능한 문서 및 리소스를 통해 인증 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
기본 보안 구현 도구
SAE(Society of Automotive Engineers)의 주행 자동화 수준
드라이빙의 미래에는 휠에 놓인 두 손 이상이 필요합니다. 레벨 2 주행 자동화 또는 운전자 지원 기능이 도로의 거의 모든 차량에 침투하고 있습니다. 운전자가 가장 필요로 할 때 두 번째 눈동자와 손이 있으며 모든 레벨의 자율 주행을 통해 추진력을 지속하는 것이 중요합니다. 운전자와 함께 하는 모니터링, 제동 및 스티어링에는 더 높은 레벨의 감지가 필요합니다. 여기에는 추가 전력, 무게, 크기 요구 사항이 포함됩니다. 가장 까다로운 설계 요구 사항을 충족하고 운전자가 도로에 나설 때마다 확신을 갖고 임할 수 있도록 도와드리겠습니다.